製品情報

関連商品(別売品)

商品は予告なく変更することがあります。


オプション品

  • AEDフック イメージ

    AEDフックHDF-HL-F000

    4,378円(税込)

    寸法(mm)
    W240×D20×H92
    重量
    420g


    • AEDを設置するための壁掛けフックです。
    • 緊急時に簡単に持ち出せます。

  • AEDホルダ イメージ

    AEDホルダHDF-HL-4350

    10,780円(税込)

    寸法(mm)
    W240×D144×H365
    重量
    1.3kg


    • AEDを設置するための壁掛け・卓上ホルダです。
    • 緊急時に簡単に持ち出せます。
    • 壁に掛けることも、卓上に設置することも可能になっています。

  • ホルダスタンド イメージ

    ホルダスタンドHDF-HL-S350

    43,780円(税込)

    寸法(mm)
    W475×D475×H1120
    重量
    5.8kg


    • AEDを設置するためのホルダスタンドです。
    • 緊急時に簡単に持ち出せます。
    • 設置台などがない場所でも、AEDを目立つように設置できます。

    ※写真は別売の「AEDホルダ」をセットしたものです。

  • AED収納ケース(1ヶ国語、床置きタイプ) イメージ

    AED収納ケース(1ヶ国語、床置きタイプ)HDF-BX-2121 ※受注生産

    96,800円(税込)

    寸法(mm)
    H1,336×W420×D420
    重量
    35.9kg
    電源
    単3電池×8本(付属されません)
    構成
    AED収納ケース(HDF-BX-1101) 下ボックス(HDF-BX-S001) 据置き用ベース(HDF-BX-B021)

    AED収納ケース(1ヶ国語、固定タイプ)HDF-BX-2111 ※受注生産

    96,800円(税込) ※工事費用別途

    寸法(mm)
    H1,303×W420×D420
    重量
    25.9kg
    電源
    単3電池×8本(付属されません)
    構成
    AED収納ケース(HDF-BX-1101) 下ボックス(HDF-BX-S001) 固定用ベース(HDF-BX-B011)

    (注)床固定用のネジは含まれておりません。


    • アンカー打ちなどに使用する固定タイプと、移設も可能な床置きタイプがあります。
    • 収納ケースの扉を開けると、大音量で警告音が流れ、周囲への救助要請をサポートします。
    • 大音量により防犯効果を高めます。

  • AED収納ケース(1ヶ国語、壁掛けタイプ) イメージ

    AED収納ケース(1ヶ国語、壁掛けタイプ)HDF-BX-1101 ※受注生産

    41,800円(税込) ※工事費用別途

    寸法(mm)
    H440×W420×D200
    重量
    7.9kg
    電源
    単3電池×8本(付属されません)

    (注)壁固定用のネジは含まれておりません。


    • 壁に据付できるケースです。
    • 収納ケースの扉を開けると、大音量で警報音が流れ、周囲への救助要請をサポートします。
    • 大音量により防犯効果を高めます。

  • AED収納ケース(1ヶ国語、卓上タイプ) イメージ

    AED収納ケース(1ヶ国語、卓上タイプ)HDF-BX-7121 ※受注生産

    46,200円(税込)

    寸法(mm)
    H460×W420×D280
    重量
    9.9kg


    • 卓上に設置できるケースです。
    • 収納ケースの扉を開けると、大音量で警報音が流れ、周囲への救助要請をサポートします。
    • 大音量により防犯効果を高めます。

  • サインシール(A4) イメージ

    サインシール(A4)HDF-ST-1400

    990円(税込)

    寸法(mm)
    H297×W210


    • AEDの設置場所を知らせるA4サイズのシールです。

  • サインシール(A5、両面) イメージ

    サインシール(A5、両面)HDF-ST-1500 ※受注生産

    1,320円(税込)

    寸法(mm)
    H210×W148


    • AEDの設置場所を知らせるA5サイズのシールです。

  • AEDトレーナー イメージ

    AEDトレーナーHDF-TR-3150

    107,800円(税込)

    バッテリーの種類・容量
    リチウムイオン電池 電圧 3.7V  容量 2.6Ah (9.62Wh)


    • AEDの講習などで使用できるトレーナーです。
    • 実際にショックを与えることはなく、さまざまな状況を想定したトレーニングをすることができます。

  • AEDトレーナー用交換パッド(5組入り) イメージ

    AEDトレーナー用交換パッド(5組入り)HDF-TR-3250

    10,780円(税込)


    • AEDの講習などで使用するAEDトレーナー専用のパッドです。

  • AEDトレーナー用カートリッジ イメージ

    AEDトレーナー用カートリッジHDF-TR-3050

    7,700円(税込)


    • 訓練用です。救命にはお使いいただけません。

レスキューハート HDF-3500 専用消耗品

  • 除細動パッドパック イメージ

    除細動パッドパックHDF-PD-3150

    41,250円(税込)


    • 交換用のバッテリー一体型の除細動パッドパックです。

  • 未就学児専用 除細動パッドパック イメージ

    未就学児専用 除細動パッドパックHDF-PD-3350

    50,600円(税込)


    • 未就学児専用の除細動パッドパックです。
    • 成人には使用できません。

パワーハート G3 HDF-3000 専用消耗品

  • 除細動パッド PD3101 イメージ

    除細動パッド PD3101HDF-PD-3101

    終売

    医療機器届出番号:26B1X10002000029


    • パッドに左右の区別がなく、貼り付けに迷いません。
    • 毎日導通テストを行いパッドの乾燥状態をチェックします。

  • バッテリー イメージ

    バッテリーHDF-BT-3000

    終売


    • 長寿命のリチウムバッテリーです。
    • 待機寿命は約4年で、充電の必要はありません。
    • メモリ機能を搭載し、使用に関する重要な情報を自動的に記録します。
    • 本体のバッテリー残量表示で随時残量チェックができます。

関連品

  • AED救急キット イメージ

    AED救急キットHDF-CR-3000

    4,400円(税込)

    同梱品
    ニトリルゴム手袋、カミソリ、ハサミ、タオル、蘇生用マウスピース、ペーパータオル


    • 心肺蘇生を行う際に必要な備品をパッケージしています。
    • 手袋:血液、体液等からの感染防護用。アレルギーを考慮しニトリルゴム製を梱包しています。
    • カミソリ:パッド貼り付け位置の毛が濃い場合などに使用します。
    • ハサミ:衣服などの脱衣が困難な際に使用します。
    • タオル:汗や水、血液など皮膚の濡れ等を拭く際に使用します。
    • 蘇生用マウスピース:口対口呼吸時の感染防護用。
    • ペーパータオル:(女性など)傷病者を覆ったり、下に敷くなどして使用します。

  • キャリングケース イメージ

    キャリングケースHDF-BG-3250

    16,500円(税込)


    • HDF-3500専用のキャリングケースです。

©OMRON HEALTHCARE Corporation All Rights Reserved.
0120-401-066 タップで電話がかかります