製品情報

関連商品(別売品)

商品は予告なく変更することがあります。


オプション品

  • AEDフック イメージ

    AEDフックHDF-HL-F000

    4,378円(税込)

    寸法(mm)
    W240×D41×H93
    重量
    440g

    • AEDを設置するための壁掛けフックです。
    • 緊急時に簡単に持ち出せます。
  • AED収納ケース(1ヶ国語、床置きタイプ) イメージ

    AED収納ケース(1ヶ国語、床置きタイプ)HDF-BX-2121 ※受注生産

    96,800円(税込)

    寸法(mm)
    H1,336×W420×D420
    重量
    35.9kg
    電源
    単3電池×8本(付属されません)
    構成
    AED収納ケース(HDF-BX-1101) 下ボックス(HDF-BX-S001) 据置き用ベース(HDF-BX-B021)

    AED収納ケース(1ヶ国語、固定タイプ)HDF-BX-2111 ※受注生産

    96,800円(税込) ※工事費用別途

    寸法(mm)
    H1,303×W420×D420
    重量
    25.9kg
    電源
    単3電池×8本(付属されません)
    構成
    AED収納ケース(HDF-BX-1101) 下ボックス(HDF-BX-S001) 固定用ベース(HDF-BX-B011)

    (注)床固定用のネジは含まれておりません。


    • アンカー打ちなどに使用する固定タイプと、移設も可能な床置きタイプがあります。
    • 収納ケースの扉を開けると、大音量で警告音が流れ、周囲への救助要請をサポートします。
    • 大音量により防犯効果を高めます。
  • AED収納ケース(1ヶ国語、壁掛けタイプ) イメージ

    AED収納ケース(1ヶ国語、壁掛けタイプ)HDF-BX-1101 ※受注生産

    41,800円(税込) ※工事費用別途

    寸法(mm)
    H440×W420×D200
    重量
    7.9kg
    電源
    単3電池×8本(付属されません)

    (注)壁固定用のネジは含まれておりません。


    • 壁に据付できるケースです。
    • 収納ケースの扉を開けると、大音量で警報音が流れ、周囲への救助要請をサポートします。
    • 大音量により防犯効果を高めます。
  • AED収納ケース(1ヶ国語、卓上タイプ) イメージ

    AED収納ケース(1ヶ国語、卓上タイプ)HDF-BX-7121 ※受注生産

    46,200円(税込)

    寸法(mm)
    H460×W420×D280
    重量
    9.9kg

    • 卓上に設置できるケースです。
    • 収納ケースの扉を開けると、大音量で警報音が流れ、周囲への救助要請をサポートします。
    • 大音量により防犯効果を高めます。
  • サインシール(A4) イメージ

    サインシール(A4)HDF-ST-1400

    990円(税込)

    寸法(mm)
    H297×W210

    • AEDの設置場所を知らせるA4サイズのシールです。
  • サインシール(A5、両面) イメージ

    サインシール(A5、両面)HDF-ST-1500 ※受注生産

    1,320円(税込)

    寸法(mm)
    H210×W148

    • AEDの設置場所を知らせるA5サイズのシールです。
  • AEDトレーナー イメージ

    AEDトレーナーHDF-TR-3150

    107,800円(税込)

    バッテリーの種類・容量
    リチウムイオン電池 電圧 3.7V  容量 2.6Ah (9.62Wh)

    • AEDの講習などで使用できるトレーナーです。
    • 実際にショックを与えることはなく、さまざまな状況を想定したトレーニングをすることができます。
  • AEDトレーナー用交換パッド(5組入り) イメージ

    AEDトレーナー用交換パッド(5組入り)HDF-TR-3250

    10,780円(税込)


    • AEDの講習などで使用するAEDトレーナー専用のパッドです。
  • AEDトレーナー用カートリッジ イメージ

    AEDトレーナー用カートリッジHDF-TR-3050

    7,700円(税込)


    • 訓練用です。救命にはお使いいただけません。
  • AEDトレーナー HDF-TR-3170 イメージ

    AEDトレーナーHDF-TR-3170

    121,000円(税込)


    • AEDの講習などで使用できるトレーナーです。
    • 実際にショックを与えることはなく、様々な状況を想定したトレーニングをすることができます。

    ※単三形アルカリ電池8本を使用します。別途ご用意ください。

  • AEDトレーナー交換パッド HDF-TR-3270 イメージ

    AEDトレーナー交換パッドHDF-TR-3270

    9,900円(税込)


    • AEDの講習などで使用する、AEDトレーナー専用のパッドです。
    • 救命にはお使いいただけません。

レスキューハート HDF-3700 専用消耗品

  • 除細動パッド HDF-PD-3171 イメージ

    除細動パッドHDF-PD-3171

    13,750円(税込)

    医療機器届出番号:13B1X00003S00133

    製造販売業者:フクダ電子株式会社


    • HDF-3700専用の除細動パッドです。
  • バッテリパック HDF-BT-3070 イメージ

    バッテリパックHDF-BT-3070

    47,300円(税込)


    • HDF-3700専用のバッテリパックです。
  • キャリングケース HDF-BG-3270 イメージ

    キャリングケースHDF-BG-3270

    36,300円(税込)


    • HDF-3700専用のキャリングケースです。

レスキューハート HDF-3500 専用消耗品

  • HDF-3500専用除細動パッドパック イメージ

    除細動パッドパックHDF-PD-3150

    41,250円(税込)

    医療機器届出番号:22700BZI00047000


    • 交換用のバッテリー一体型の除細動パッドパックです。
  • HDF-3500専用未就学児専用 除細動パッドパック イメージ

    未就学児専用 除細動パッドパックHDF-PD-3350

    50,600円(税込)

    医療機器届出番号:22700BZI00047000


    • 未就学児専用の除細動パッドパックです。
    • 成人には使用できません。
  • HDF-3500専用キャリングケース イメージ

    キャリングケースHDF-BG-3250

    16,500円(税込)


    • HDF-3500専用のキャリングケースです。

関連品

  • AED救急セット イメージ

    AED救急セットAEDQQ-FR

    4,400円(税込)

    寸法(mm)
    H90×W145×D35
    重量
    約54kg
    構成
    ニトリルグローブ2枚、救急用はさみ1式、脱毛テープ3枚、ディスポタオル4枚、呼吸吹き込み用具1式
0120-401-066 タップで電話がかかります