自動体外式除細動器 レスキューハート HDF-3700
主な仕様
| 一般的名称 | 非医療従事者向け自動除細動器 |
|---|---|
| 販売商品コード | 自動体外式除細動器 レスキューハート HDF-3700 |
| 販売名 | FA-S1シリーズ |
| JMDNコード | 35972020 |
| 医療機器承認番号 | 30700BZX00155000 |
| 医療機器の分類 | 高度管理医療機器 |
| 特定保守管理医療機器 | 該当 |
| 寸法 | W217×D217×H75mm(突起部含まず) |
| 内容物 | AED本体、キャリングケース、バッテリ×各1個、AED電極パッド×1組 |
| 質量 | 約1.8kg(バッテリパック、除細動パッド含む) |
| 波形 | バイフェージック波形(BTE波形) |
| エネルギー | 小学生~大人モード:1回目150J・2回目200J・3回目200J |
| 未就学児モード:1回目 50J・2回目 70J・3回目 70J | |
| バッテリパックタイプ | 二酸化マンガンリチウム一次電池 |
| バッテリパック待機寿命 | 装着から4年(新品状態で200J 200回以上の電気ショック可能) |
| 電極パッド寿命 | 製造から42ヶ月 |
| インピーダンス性能 | 20Ω~230Ω |
| 使用・待機温度範囲 | -5℃から50℃ |
| セルフテスト | 毎日 |
| データ保存 | 60分(心電図データ/録音データ/動作履歴データ)1症例あたり最大30分 |
| 言語 | 二ヶ国語(日本語/英語)/音声は女性 |
| 防塵防水性能 | IP66(バッテリパック装着時) |
| 耐用期間 | 8年 |
| 保証期間 | 5年 |
| 付属品 | 取扱説明書、AEDセットアップガイド、医療機器添付文書(本体・除細動パッド)、日常点検項目表、AED設置場所等変更登録票、キャリングケース収納手順書、品質保証書、操作ガイド、本体シート、期限管理タグ、耳マーク対応資料、AEDマップ登録書、AEDマップ登録記入例 |
| 販売業者 | オムロン ヘルスケア株式会社 |
| 製造販売業者 | フクダ電子株式会社 |
バッテリ
AED本体で使用している二酸化マンガンリチウム一次電池は、リチウム含有量8g以下かつワット時定格量160wh以下です。
| バッテリパック | 専用バッテリ HDF-BT-3070 |
|---|---|
| 種類 | 二酸化マンガンリチウム一次電池 |
| 公称電圧 | DC18V |
| 公称容量 | 3000mAh |
| 使用開始期限 | 製造後1.5年 |
| 使用期限 | 設置から4年 |
| 動作時間 | ・200Jで200回以上(バッテリパック新品状態) ・電気ショックの実行なしの状態で4時間以上(バッテリパック新品状態) ・バッテリ残量低下のお知らせ後、最大除細動エネルギーで3回の電気ショック実行 |
各部の名称
付属品
表示ガイダンスの見方
- パッドランプ:除細動パッドの貼り付けを指示します。パッドが正しく貼り付けられると消灯します。
- 胸骨圧迫ランプ:胸骨圧迫を指示します。1分間に100回の速さで、音と連動して点灯します。
- 接触禁止ランプ:電気ショックを行うとき、傷病者の体に触らないように指示します。
製品の特長(HDF-3700)
いつでも使用できるよう、日頃からの点検が重要です
AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。